Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid
-
Type de produit :
Couverture de ligne
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 25
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Silicone
-
Couleur principale :
Gris
Dimensions
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
0 – 11 mm [ 0 – 0,45 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 105
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Poste électrique
-
Équipement compatible :
Conducteurs/fils
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Chine