Volume du produit (l):
0,1, 1, 0,25, 0,35
-
Type de conditionnement :
Boîtier de dérivation et cartouche de gel GUROSIL, Can, Sac à double chambre
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Coffrets de raccordement, Accessoires pour câbles basse et moyenne tension adaptés aux câbles isolés au Xlpe, Pe, Pvc et papier., Enrobage, Accessoires pour câbles moyenne tension, équipement électrique moyenne tension adapté aux câbles isolés au Xlpe, Pe, Pvc et papier
-
Résistance mécanique :
Isolation, Protection mécanique et isolation, Chocs et vibrations mécaniques, Résistance de rupture élevée pour une protection mécanique, Allongement élevé
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Protection contre l'humidité, Hydrofuge, Stable à l’hydrolyse
-
Performance en matière d'inflammabilité :
Non ignifuge
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
Non
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Beige, Bleu, Vert, Transparent
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amériques
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 17,5, ≤ 35, ≤ 24, ≤ 7,2, ≤ 25, ≤ 15, ≤ 1, ≤ 46, ≤ 12, ≤ 36, ≤ 42
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier de dérivation rempli de gel, Matériau de moulage
-
Matière :
Résine hydrocarbonée en deux parties, Polyuréthane en deux parties
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme