Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
6
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2/0 – 500, 4/0 – 600
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
50 – 185, 95 – 300, 70 – 240
Fonctionnalités de configuration
-
Sections compatibles - conducteur rond - solide (mm²):
70 – 240
-
Sections compatibles - conducteur de type secteur - multibrin (mm²):
70 – 240
-
Sections compatibles - conducteur de type secteur - solide (mm²):
95 – 300
-
Sections compatibles - conducteur rond - multibrin (mm²):
50 – 185
-
Nombre de vis :
1
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Connecteur unipolaire de dérivation
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
-
Type de conducteur :
Sectoral, Massif, Rond, Câblé
Fonctionnement/Application
-
Type de produit :
Serre-fil
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme