Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Raccord en ligne
-
Type de blindage du câble :
Fil
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 12
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
500
-
Diamètres d'isolant compatibles :
33,8 – 37,2 mm [ 1,33 – 1,46 in ]
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
500
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
500
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
25,5 – 27,6 mm [ 1 – 1,08 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
44 – 50 mm [ 1.73 – 1.96 in ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais