Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Partiellement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Longueur de la surface de connexion
7.49 mm [ .295 in ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm)
3.81, 3.81 – 8.89
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin)
150, 150 – 350
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Brillant, Mat
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB
Brillant, Mat
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement
.64 mm [ .025 in ]
-
Forme de contact
Carré
-
Épaisseur du matériau du contact
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.381, 3.81
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
15, 150
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn), Or (Au)
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées
.64 mm [ .025 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires (in)
0
-
Longueur des pattes et des broches
3.56 mm [ .14 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Support de montage pour PCB
Sans
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Polyester GF
-
Axe central (pas)
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Longueur du connecteur (mm)
5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 53.34, 55.88, 63.5, 68.58, 71.12
-
Longueur du connecteur (in)
.2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8
-
Hauteur du connecteur
7.75 mm [ .305 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1
-
Type de conditionnement
Emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-104MTA-PVUMH