Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Partiellement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
125
-
Tension de fonctionnement (VDC)
125
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Bleu, Jaune, Naturel, Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Forme de contact
Rond
-
Diamètre de la broche d'accouplement
.6 mm [ .024 in ]
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm)
1 – 2
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin)
39.37 – 118.1, 39.37 – 78.73
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Brillant, Mat
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
4
-
Longueur de la surface de connexion
4.5 mm [ .177 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches
3.2 mm [ .126 in ]
-
Dimensions des broches rondes
.6 mm [ .024 in ]
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Jambes coudées
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Maintien de la connexion
Sans
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
2 mm [ .079 in ]
-
Matériau du boîtier
Nylon 66, Nylon 66
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
.8 mm [ .031 – .063 in ]
-
Largeur du connecteur
3.6 mm [ .141 in ]
-
Hauteur du connecteur
6.8 mm [ .267 in ]
-
Longueur du connecteur (mm)
11.8, 13.8, 15.8, 17.8, 19.8, 21.8, 23.8, 25.8, 27.8, 29.8, 31.8, 5.8, 7.8, 9.8
-
Longueur du connecteur (in)
.228, .307, .386, .465, .543, .622, .701, .78, .858, .937, 1.016, 1.095, 1.173, 1.252
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 105, -40 – 221
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 105, -40 – 221
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage
Couvercle Pick and place
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
500, 1000
-
Type de conditionnement
Boîte, Sac
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-3980408-PHDWKV