Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact
3
-
Disposition des contacts
3PDT, 3PDT-DB-CO, 3PDT-NO, 3 types C 3PDT-NC, Capteur de position linéaire 3PDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A)
30, 50, 60, 70, 120, 225, 250
-
Tension nominale de la bobine (VAC)
115
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
28, 30
Caractéristiques du corps
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire
8-32 UNC-2A, 8-32 UNF-2A, Borne 6-32 UNC-2A, Connecteur de fil, Goujon 8-32 UNC-2A
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Borne 1/4-28 UNF-2A, Borne 10-32 UNF-2A, Borne 3/8-24 UNF-2A
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
8-32 UNC-2A, 8-32 UNF-2A, Connecteur, Goujon 6-32 UNC-2A, Goujon 8-32 UNC-2A
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Fonctionnement/Application
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-3PDT-AC-CONT