Produit | N° de pièce TE | Documents | Tension nominale de la bobine | Puissance nominale de la bobine CC | Type de connexion et de raccordement au réseau | Type de connexion et de raccordement de la bobine | Type de montage | Conformité RoHS de l'UE |
---|
| 7-1617514-7 | PDF 3D | 6 VDC | 0,642 W | - | - | - | - |
| 7-1617514-6 | PDF 3D | 12 VDC | 0,686 W | Broches à souder | Broches à souder | Panneaux et circuits imprimés | - |
| 3-1617515-3 | PDF 3D | 26,5 VDC | 0,52 W | - | - | - | - |
| 4-1617515-1 | PDF 3D | 6 VDC | 0,642 W | Broches à souder | Broches à souder | Panneaux et circuits imprimés | - |
| 8-1617514-1 | PDF 3D | 6 VDC | 0,642 W | - | - | - | - |
| 7-1617514-2 | Dessin technique du produit
| 6 VDC | 0,642 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Montage sur panneau | - |
| 1-1617515-1 | Dessin technique du produit
| 12 VDC | 0,686 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Boîtier simple | - |
| 7-1617514-8 | PDF 3D | 9 VDC | 0,579 W | - | - | - | - |
| 7-1617347-0 | PDF 3D | 5 VDC | 0,568 W | - | - | - | - |
| 8-1617347-8 | Dessin technique du produit
| 12 VDC | 0,686 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Montage sur châssis | - |
| 8-1617514-5 | Dessin technique du produit
| 36 VDC | 0,577 W | - | - | - | - |
| 7-1617514-5 | PDF 3D | 26,5 VDC | 0,52 W | - | - | - | - |
| 7-1617347-6 | PDF 3D | 6 VDC | 0,643 W | Broches à souder | Broches à souder | Panneaux et circuits imprimés | - |
| 7-1617514-9 | PDF 3D | 12 VDC | 0,686 W | - | - | - | - |
| 7-1617560-4 | PDF 3D | 6 VDC | 0,642 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | - |
| 7-1617514-1 | PDF 3D | 26,5 VDC | 0,52 W | Broches à souder | Broches à souder | Panneaux et circuits imprimés | - |
| 1617073-4 | Dessin technique du produit
| 18 VDC | 0,498 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Montage sur châssis | - |
| 3-1617072-5 | PDF 3D | 26,5 VDC | 0,52 W | Broches à souder | Broches à souder | Panneaux et circuits imprimés | - |
| 3-1617515-2 | Dessin technique du produit
| 18 VDC | 0,498 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Montage sur châssis | - |
| 2-1617515-9 | Dessin technique du produit
| 5 VDC | 0,568 W | - | - | - | - |
| 1-1617073-5 | Dessin technique du produit
| 12 VDC | 0,686 W | - | - | - | - |
| 1-1617073-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 VDC | 0,686 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Montage sur châssis | - |
| 4-1617515-2 | PDF 3D | 12 VDC | 0,686 W | - | - | - | - |
| 2-1617072-0 | PDF 3D | 6 VDC | 0,643 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | - |
| 1-1617073-6 | Dessin technique du produit
| 26,5 VDC | 0,52 W | - | - | - | - |
| 1617073-6 | PDF 3D | 5 VDC | 0,568 W | Broches à souder | Broches à souder | Panneaux et circuits imprimés | - |
| 1-1617074-5 | Dessin technique du produit
| 26,5 VDC | 0,52 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Montage sur panneau | - |
| 1-1617073-9 | Dessin technique du produit
| 26,5 VDC | 0,52 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Montage sur châssis | - |
| 1-1617073-7 | Dessin technique du produit
| 6 VDC | 0,642 W | - | - | - | - |
| 1-1617073-4 | PDF 3D | 26,5 VDC | 0,52 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | - |
| 1-1617074-0 | PDF 3D | 26,5 VDC | 0,52 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | - |
| 1-1617073-2 | PDF 3D | 6 VDC | 0,643 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | - |
| 1-1617073-3 | PDF 3D | 12 VDC | 0,686 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | - |
| 1617073-3 | Dessin technique du produit
| 18 VDC | 0,498 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Montage sur panneau | - |
| 1617074-3 | PDF 3D | 26,5 VDC | 0,52 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | - |
| 7-1617561-7 | PDF 3D | 9 VDC | 0,578 W | Broches à souder | Broches à souder | Panneaux et circuits imprimés | - |
| 1617074-4 | PDF 3D | 26,5 VDC | 0,52 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | - |
| 1617074-9 | PDF 3D | 26,5 VDC | 0,52 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | - |
| 1617073-5 | Dessin technique du produit
| 5 VDC | 0,568 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Montage sur panneau | - |
| 1617073-2 | Dessin technique du produit
| 5 VDC | 0,568 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Montage sur châssis | - |
| 1617354-3 | Dessin technique du produit
| 26,5 VDC | 0,52 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Montage sur châssis | - |
| 2-1617072-2 | PDF 3D | 26,5 VDC | 0,52 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | - |
| 2-1617072-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 26,5 VDC | 0,52 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Montage sur panneau | - |
| 2-1617072-6 | PDF 3D | 12 VDC | 0,686 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | - |
| 9-1617561-0 | PDF 3D | 26,5 VDC | 0,52 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | - |
| 2-1617073-7 | Dessin technique du produit
| 26,5 VDC | 0,52 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Boîtier simple | - |
| 2-1617073-1 | PDF 3D | 5 VDC | 0,568 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | - |
| 2-1617072-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | 12 VDC | 0,686 W | Broches crochets à souder | Broches crochets à souder | Montage sur panneau | - |
| 2-1617073-3 | PDF 3D | 18 VDC | 0,498 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | - |
| 2-1617073-0 | PDF 3D | 26,5 VDC | 0,52 W | Broches à souder | Broches à souder | Panneaux et circuits imprimés | - |