Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Relais de signaux tout usages

Fonctionnalités de configuration

  • Disposition des contacts  4 types C 4PDT-CO

Caractéristiques électriques

  • Résistance de la bobine (Ω) 28, 115, 280, 430, 720, 1040

  • Tension de commutation du contact (max) (VDC) 28

  • Courant nominal du contact (A) 2

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 6, 12, 14, 18, 22, 36, 26,5

  • Puissance nominale de la bobine CC (W) 1,246, 1,157, 1,286, 1,252, 0,975, 1,125, 0,456, 1,285

Caractéristiques du corps

  • Type de boîtier  Hermétiquement étanche

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  Broches à souder, Broches crochets à souder

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  Broches à souder, Broches crochets à souder

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte, Montage sur châssis, Panneaux et circuits imprimés

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -65 – 125

  • Température ambiante (max) (°C) 125, 200

  • Température ambiante (max) (°F) 257, 392

Fonctionnement/Application

  • Résistance aux vibrations  30G's, 10 – 3000Hz

  • Résistance aux chocs  100G, 11 ms, 75G, 6 ms

  • Type de courant  CC

  • Système magnétique à bobine  Non polarisé, monostable

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-3SBH-4PDT-WOCS

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue