Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du corps

  • Couleur du câble  Rouge, Blanc, Vert, Jaune, Noir

  • Matériau de l'isolant  Fluoropolymère modifié, réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Alliage de cuivre haute résistance plaqué argent

  • Couleur du fil (base)  Noir, Marron, Rouge, Vert, Blanc, Jaune

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  19

  • Nombre de conducteurs  1

Dimensions

  • Taille des brins (AWG) 38

  • Poids (nominal) (kg/km) 2,05, 1,81

  • Diamètre extérieur du câble (mm) 0,72, 0,83

  • Diamètre extérieur du câble (in) .028, 0,032

  • Diamètres du conducteur  .48 – .5 mm [ .019 – .02 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 26

  • Dimension du fil (mm²) .13

Autre

  • Origine du produit  Royaume-Uni

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Primaire, Construction spéciale

Caractéristiques électriques

  • Caractéristiques de résistance (max)  149,0 Ω / 1000 m à 20 °C

  • Tension de fonctionnement (V) 600

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  Spec 55/

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -65 – 200

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-55-LAT-SCH-H26

Documents associés
Aucun document disponible.