Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Construction spéciale, Primaire
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
7, 19
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Caractéristiques de résistance (max)
244,0 Ω / 1000 m à 20 °C
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble
Gris
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, Fluoropolymère modifié, réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance plaqué argent
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Gris, Jaune, Marron, Noir, Rouge, Vert, Violet
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
0,66, 0,6
-
Diamètre extérieur du câble (in)
0,026, 0,023
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
0,66, 0,6
-
Diamètres du conducteur
.36 – .38 mm [ .014 – .015 in ]
-
Poids (nominal) (kg/km)
1,26, 1,15
-
Dimension du fil (AWG)
28
-
Dimension du fil (mm²)
.08
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55/
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Autre
-
Origine du produit
Royaume-Uni
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55-LAT-SCH-H28