Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
1
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
38
-
Poids (nominal) (kg/km)
0,93
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
.63, 0,61
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.025, 0,024
-
Diamètres du conducteur
.28 – .3 mm [ .011 – .012 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
30
-
Dimension du fil (mm²)
.05
Autre
-
Origine du produit
Royaume-Uni
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Construction spéciale
Caractéristiques électriques
-
Caractéristiques de résistance (max)
385,1 Ω / 1000 m à 20 °C
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55/
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Fluoropolymère modifié, réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance plaqué argent
-
Couleur du fil (base)
Orange, Marron, Rouge, Violet, Vert, Bleu, Gris, Blanc, Jaune
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55-LAT-SCH-H30