Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Rond, tressé, blindé et gainé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur des fils (bande)
Bleu, Orange
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Jaune, Rouge
-
Couleur du câble
Blanc
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent, Alliage de cuivre ultra haute résistance revêtu d’argent, Cuivre revêtu d’argent
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble
0,02 mm [ .044 in ]
-
Taille des brins (AWG)
38
-
Diamètres du conducteur (in)
.012
-
Dimension du fil (AWG)
20, 22, 24, 26, 28, 30
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Type de câble
Spec 55, Spec 55/
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55-SC-3TP