Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
1
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
26, 28, 27
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
2.62, 3,25, 2.39, 2.16
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.085, .094, .103, .128
-
Diamètres du conducteur (mm)
1,68, 2,16, 2,72
-
Diamètres du conducteur (in)
.066, .107, .085
-
Dimension du fil (AWG)
10, 8, 14, 12
Autre
-
Origine du produit
États-Unis
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Caractéristiques de résistance (max)
2,88 Ω / 1000 ft à 20 °C, 1,90 Ω / 1000 pi à 20 °C, 1,19 Ω / 1000 pi à 20 °C
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’argent
-
Couleur du fil (base)
Noir, Marron, Rouge, Blanc
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55-SC-H-8-14