Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  19

  • Nombre de conducteurs  1

Dimensions

  • Épaisseur de l'isolant (in) .005

  • Taille des brins (AWG) 29

  • Diamètre extérieur du câble (mm) 1.73, 1,69

  • Diamètre extérieur du câble (in) .067, .068

  • Diamètres du conducteur (mm) 1.37, 1.35

  • Diamètres du conducteur (in) .054, .053

  • Dimension du fil (AWG) 16

Autre

  • Origine du produit  Royaume-Uni, États-Unis

  • Conformité RoHS de l'UE  Non conforme, Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Non conforme

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Primaire

Caractéristiques électriques

  • Caractéristiques de résistance (max)  4,52 Ω / 1000 pi à 20 °C

  • Tension de fonctionnement (V) 600

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  Spec 55

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -65 – 200

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Cuivre revêtu d’argent, Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent

  • Couleur du fil (base)  Noir, Rouge, Blanc, Jaune

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-55-SC-H16

Documents associés
Aucun document disponible.