Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Primaire

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  19

  • Nombre de conducteurs  1

Caractéristiques électriques

  • Caractéristiques de résistance (max)  10,7 Ω / 1000 pi à 20 °C, 9,19 Ω / 1000 pi à 20 °C

  • Tension de fonctionnement (V) 600, 1000

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent, Cuivre revêtu d’argent

  • Couleur du fil (base)  Blanc, Noir, Rouge

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble (mm) 1.26, 1.27, 1.47

  • Diamètre extérieur du câble (in) .05, .058

  • Taille des brins (AWG) 32

  • Diamètres du conducteur (mm) 0,94, .95 – .98

  • Diamètres du conducteur (in) .037, .037 – .039

  • Dimension du fil (AWG) 20

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  Spec 55

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -65 – 200

Autre

  • Origine du produit  États-Unis

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-55-SC-H20

Documents associés
Aucun document disponible.