Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Caractéristiques de résistance (max)
38,4 Ω / 1000 pi à 20 °C, 44,8 Ω / 1000 pi à 20 °C
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent, Cuivre revêtu d’argent
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Marron, Noir, Orange, Rouge, Vert, Violet
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
.81, 1.02, 0,7
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.027, .04, 0,032
-
Taille des brins (AWG)
38
-
Diamètres du conducteur (mm)
.48 – .5, 0,46
-
Diamètres du conducteur (in)
.019 – .02, 0,018
-
Dimension du fil (AWG)
26
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Autre
-
Origine du produit
États-Unis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55-SC-H26