Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55A
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 150
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Aluminium
-
Couleur du fil (base)
Vert
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
2, 3/0
-
Dimension du fil (mm²)
33.6, 85
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55A-AL-H-0-6