Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Primaire

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  19

  • Nombre de conducteurs  2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 600

Caractéristiques du corps

  • Couleur du fil (base)  Blanc, Bleu

  • Matériau de l'isolant  Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Alliage de cuivre haute résistance revêtu de nickel, Cuivre revêtu de nickel

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble  2,23 mm [ .086 in ]

  • Taille des brins (AWG) 34

  • Diamètres du conducteur  0,74 mm [ .029 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 22

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Type de câble  Spec 55

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-55A-NC-2T-22

Documents associés
Aucun document disponible.