Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19, 37
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance revêtu de nickel, Cuivre plaqué nickel, Cuivre revêtu de nickel
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Noir, Orange
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
1.73, 1.78, 1.96, 2.39, 2.82, 3.4
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.068, .07, .077, .094, .111, .134
-
Taille des brins (AWG)
26, 27, 28, 29, 30
-
Épaisseur de l'isolant (in)
.005
-
Diamètres du conducteur (mm)
1.22, 1.37, 1.42, 1.7, 2.77, 1,32, 2,21
-
Diamètres du conducteur (in)
.048, .054, .056, .067, .087, .109, 0,052
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.068, .07, .077, .094, .111, .134
-
Épaisseur de l'isolant
.13 mm [ .005 in ]
-
Épaisseur de l'isolant (mm)
.13
-
Dimension du fil (AWG)
2, 10, 12, 14, 16, 18
-
Dimension du fil (mm²)
1.31, 3.31
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55, Spec 55A
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Autre
-
Origine du produit
États-Unis, Royaume-Uni
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55A-NC-H-0-18