Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
1
Dimensions
-
Épaisseur de l'isolant (in)
.005
-
Taille des brins (AWG)
34, 36
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
1,09, 1.27
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.04, .05, 0,043
-
Épaisseur de l'isolant
.13 mm [ .005 in ]
-
Diamètres du conducteur (mm)
.7 – .8, .79
-
Diamètres du conducteur (in)
.027 – .031, .031
-
Dimension du fil (AWG)
22
Autre
-
Origine du produit
Royaume-Uni, États-Unis
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Caractéristiques du type de produit
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance revêtu de nickel, Cuivre revêtu de nickel
-
Couleur du fil (base)
Bleu, Blanc
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55A-NC-H-22