Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
7
-
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent, Cuivre revêtu d’argent
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
36
-
Diamètres du conducteur
0,36 mm [ .014 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
28
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Type de câble
Spec 55
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55A-S-2T-28-30