Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du corps

  • Couleur du fil (base)  Orange, Blanc, Bleu, Noir, Rouge

  • Couleur du câble  Blanc

  • Matériau de l'isolant  ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Cuivre revêtu d’argent, Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Type de câble  Spec 55A, Spec 55

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Rond, tressé, blindé et gainé

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 600

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 26, 24

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Non conforme, Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Non conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-55A-S-3T-24-26

Documents associés
Aucun document disponible.