Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du corps

  • Couleur du fil (base)  Blanc, Bleu, Noir

  • Matériau de l'isolant  Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Cuivre revêtu d’argent, Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  19

  • Nombre de conducteurs  2

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Type de câble  Spec 55A, Spec 55

Dimensions

  • Taille des brins (AWG) 32

  • Diamètre extérieur du câble  2,66 mm [ .102 in ]

  • Diamètres du conducteur  0,94 mm [ .037 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 20

  • Dimension du fil (mm²) .52

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Primaire

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 600, 1000

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Non conforme, Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Non conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-55A-SC-2T20

Documents associés
Aucun document disponible.