Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de paires
1
-
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur des fils (bande)
Bleu
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Noir
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent, Cuivre revêtu d’argent
Dimensions
-
Longueur du câble (ft)
100
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
1.93, 2,29
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.074, .09
-
Taille des brins (AWG)
36
-
Diamètres du conducteur (mm)
.58, .61
-
Diamètres du conducteur (in)
.023, .024
-
Dimension du fil (CMA)
1.14
-
Dimension du fil (AWG)
24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Type de câble
Spec 55
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Emballage
-
Quantité par emballage
1
Autre
-
Origine du produit
États-Unis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55A-SC-2T24