Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
7
-
Nombre de paires
1
-
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc
-
Couleur des fils (bande)
Bleu
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent, Cuivre revêtu d’argent
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
36
-
Dimension du fil (CMA)
.89
-
Diamètres du conducteur
.38 mm [ .015 in ]
-
Diamètre extérieur du câble
1.88 mm [ .074 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
28
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage
-
Quantité par emballage
1
Autre
-
Origine du produit
Royaume-Uni, États-Unis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55A-SC-2TP-28