Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble
Noir
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’argent
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Noir, Rouge, Vert, Violet
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
1.73, 1.96
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.068, .077
-
Taille des brins (AWG)
29
-
Épaisseur de l'isolant (in)
.005
-
Diamètres du conducteur (mm)
1.35, 1.37, 1.42
-
Diamètres du conducteur (in)
.053, .054, .056
-
Épaisseur de l'isolant
.13 mm [ .005 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
16
-
Dimension du fil (mm²)
1.31
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55, Spec 55A
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Autre
-
Origine du produit
États-Unis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55A-SC-H16