Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble
Orange, Rouge
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’argent
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Marron, Noir, Orange, Rouge
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
1.52, 1.78
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.06, .07
-
Taille des brins (AWG)
30
-
Épaisseur de l'isolant (in)
.005
-
Diamètres du conducteur (mm)
1.19, 1.27
-
Diamètres du conducteur (in)
.047, .05
-
Épaisseur de l'isolant
.13 mm [ .005 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
18
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Autre
-
Origine du produit
États-Unis, Royaume-Uni
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55A-SC-H18