Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur des fils (bande)
Bleu
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Noir
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble
3.2 mm [ .122 in ]
-
Taille des brins (AWG)
30
-
Diamètres du conducteur
1,17 mm [ 0,046 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
18
-
Dimension du fil (mm²)
.823
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble
Spec 55, Spec 55A
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55A-TC-2T18