Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de paires
2
-
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur des fils (bande)
Bleu, Noir
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Noir, Rouge
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Longueur du câble (ft)
100
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
2.95, 2,66
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.102, .116
-
Taille des brins (AWG)
32
-
Diamètres du conducteur (mm)
.97, 0,94
-
Diamètres du conducteur (in)
.037, .038
-
Dimension du fil (CMA)
1.47
-
Dimension du fil (AWG)
20
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble
Spec 55
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
-
Quantité par emballage
1
Autre
-
Origine du produit
États-Unis, Royaume-Uni
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55A-TC-2T20