Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  133, 7

  • Nombre de conducteurs  1

Dimensions

  • Épaisseur de l'isolant (in) .005

  • Diamètre extérieur du câble  4,78 mm [ .188 in ]

  • Diamètres du conducteur  4,19 mm [ 0,165 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 4/0, 4, 8, 2, 6, 1/0

Autre

  • Origine du produit  Royaume-Uni, États-Unis

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Primaire

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  Spec 55A, Spec 55

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-65 – 150

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (V) 600

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Cuivre revêtu d’étain

  • Couleur du fil (base)  Noir, Rouge, Bleu, Blanc, Jaune

  • Couleur des fils (bande)  Vert

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-55A-TC-H-0-8

Documents associés
Aucun document disponible.