Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Marron, Noir, Orange, Rose, Rouge, Vert, Violet
-
Couleur des fils (bande)
Bleu, Jaune, Marron, Noir, Orange, Rouge, Vert
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
.81, 1.02
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.04, 0,032
-
Épaisseur de l'isolant (in)
.005
-
Taille des brins (AWG)
38
-
Diamètres du conducteur
.48 – .5 mm [ .019 – .02 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
26
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-65 – 150
Autre
-
Origine du produit
États-Unis, Royaume-Uni
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55A-TC-H26