Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
7
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange, Violet
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble
0,61 mm [ 0,024 in ]
-
Épaisseur de l'isolant (in)
.005
-
Taille des brins (AWG)
36
-
Diamètres du conducteur
.28 – .3 mm [ .011 – .012 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
30
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55, Spec 55A
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-65 – 150
Autre
-
Origine du produit
États-Unis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55A-TC-H30