Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble
Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Noir, Rouge
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble
Spec 55A
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55A-TC-T-22