Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance plaqué argent, Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent, Cuivre revêtu d’argent
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Gris, Noir
Dimensions
-
Diamètres du conducteur
0,56 mm [ 0,022 in ]
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
0,75, 0,97, 1,43
-
Diamètre extérieur du câble (in)
0,038
-
Dimension du fil (AWG)
20, 24, 26
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Autre
-
Origine du produit
Royaume-Uni
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55D-SCH-HW