Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
1,16, 1.65
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.046, .065
-
Diamètres du conducteur (mm)
1.19, .72
-
Diamètres du conducteur (in)
.028, .047
-
Dimension du fil (AWG)
22, 18
-
Dimension du fil (mm²)
.82, .33
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Construction spéciale
Autre
-
Origine du produit
Royaume-Uni
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Fonctionnalités de configuration
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55K
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 180
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu de nickel
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Vert clair
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55K-NC-HW