Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Bleu, Jaune, Rouge
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance nickelé, Alliage de cuivre haute résistance revêtu de nickel
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
2.1
-
Diamètres du conducteur (mm)
.58
-
Dimension du fil (CMA)
1.02
-
Dimension du fil (AWG)
24
-
Dimension du fil (mm²)
.21
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 180 °C [ -85 – 356 °F ]
-
Type de câble
Spec 55
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55K-TP