Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, Fluoropolymère modifié, réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance plaqué argent
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
24
-
Dimension du fil (mm²)
.2, .21
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Type de câble
Spec 55/
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55LAT-SC-2T-24