Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Rouge
-
Matériau de l'isolant
Fluoropolymère modifié, réticulé par rayonnement, Fluoropolymère modifié, réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance plaqué argent
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
26
-
Dimension du fil (mm²)
.13
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55/
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-100 – 200, -65 – 200
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-85 – 392
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55LAT-SC-2T-26