Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du corps

  • Couleur du fil (base)  Blanc, Gris, Noir

  • Matériau de l'isolant  Fluoropolymère modifié, réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Alliage de cuivre haute résistance plaqué argent

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Type de câble  Spec 55/

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -65 – 200

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 600

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 28

  • Dimension du fil (mm²) .08

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-55LAT-SC-2T-28

Documents associés
Aucun document disponible.