Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
450
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble
Bleu, Jaune, Rouge, Vert
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Marron, Noir, Orange, Rose, Rouge, Vert, Violet
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
0,69, 0,58
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.027, 0,023
-
Diamètres du conducteur (mm)
.48 – .5, .36 – .38
-
Diamètres du conducteur (in)
.014 – .015, .019 – .02
-
Dimension du fil (AWG)
24, 26, 28, 30
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Autre
-
Origine du produit
Royaume-Uni
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55M-SCH-HW