Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
7, 19
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
450
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Marron, Noir
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
.51, 1.18, 0,85, 0,69, 0,59
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.02, .027, .047, 0,033, 0,023
-
Taille des brins (AWG)
32, 36, 38
-
Diamètres du conducteur (mm)
.28 – .3, .48 – .5, .36 – .38, 0,94, .57 – .59, .55 – .63
-
Diamètres du conducteur (in)
.037, .014 – .015, .019 – .02, .022 – .025, .022 – .023, .011 – .012
-
Dimension du fil (CMA)
109, 156, 295, 424
-
Dimension du fil (AWG)
20, 24, 26, 28, 30
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-65 – 150
Autre
-
Origine du produit
Royaume-Uni
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55M-TC-HW