Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
450, 600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Noir
-
Couleur du câble
Blanc
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble
1.75 mm [ .069 in ]
-
Taille des brins (AWG)
36
-
Diamètres du conducteur
.59 mm [ .023 in ]
-
Dimension du fil (CMA)
.85
-
Dimension du fil (AWG)
22, 24, 26, 28
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble
Spec 55, Spec 55M
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
-
Quantité par emballage
1
Autre
-
Origine du produit
Royaume-Uni
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55M-TC-TP