Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Plat, tressé, blindé et gainé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
2, 5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Rouge
-
Couleur du câble
Blanc
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance revêtu de nickel, Cuivre revêtu de nickel
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Type de câble
Spec 55, Spec 55PC
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55PC-NC-2T-24