Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent, Alliage de cuivre ultra haute résistance revêtu d’argent
Fonctionnalités de configuration
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Type de câble
Spec 55
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
38
-
Diamètres du conducteur (in)
0,018
-
Dimension du fil (CMA)
.81
-
Diamètre extérieur du câble
1,63 mm [ 0,032 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
26
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55PC-SC-2T-26