Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble
Blanc
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent, Alliage de cuivre ultra haute résistance revêtu d’argent, Cuivre revêtu d’argent
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Orange, Rouge
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
38
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.031
-
Dimension du fil (AWG)
26, 28
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Spec 55, Spec 55PC
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55PC-SC-H26-28