Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur des fils (bande)
Bleu
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
1.8, 0,04
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.071, .079
-
Taille des brins (AWG)
36
-
Diamètres du conducteur
.59 mm [ .023 in ]
-
Diamètres du conducteur (in)
.023
-
Dimension du fil (AWG)
24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble
Spec 55
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55PC-TC-2T24