Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur des fils (bande)
Bleu, Orange
-
Couleur du fil (base)
Blanc
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble
0,1 mm [ .217 in ]
-
Taille des brins (AWG)
28
-
Diamètres du conducteur (in)
.085
-
Dimension du fil (AWG)
12
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble
Spec 55
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55PC-TC-3T12