Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge
-
Matériau de l'isolant
ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre étamé, Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble
0,07 mm [ .143 in ]
-
Taille des brins (AWG)
29
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.143
-
Diamètres du conducteur (in)
.053
-
Dimension du fil (AWG)
16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble
Spec 55
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55PC-TC-3T16