Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Orange, Blanc, Bleu, Rouge
-
Couleur des fils (bande)
Orange, Bleu
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre étamé, Cuivre revêtu d’étain
Fonctionnalités de configuration
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble
Spec 55
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
34
-
Diamètres du conducteur (in)
.03, .029
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
0,05, 0,04
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.098, .089
-
Dimension du fil (AWG)
22
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55PC-TC-3T22